Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0472.11212 |
K0472.11414 |
K0472.11616 |
K0472.11818 |
K0472.12020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Diamètre intérieur (mm) | B=Diamètre intérieur (mm) | C (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.96 € | 1 | 4 jours | 12,1 | 12,1 | 20 | 0,1868 | ||
32.96 € | 1 | 4 jours | 14,1 | 14,1 | 20 | 0,1744 | ||
32.96 € | 1 | 4 jours | 16,1 | 16,1 | 20 | 0,1658 | ||
32.96 € | 1 | 4 jours | 18,1 | 18,1 | 20 | 0,1425 | ||
36.43 € | 1 | 4 jours | 20,1 | 20,1 | 21 | 0,1198 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | électropoli | Finition 2 | pour tube rond |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 64 | R(mm) | 49 | Finition 1 | en croix |
Désignation | Bride | D(mm) | 25,5 | E(mm) | 25,5 |
Forme | A | P(mm) | 23 | Q(mm) | 23 |
S(mm) | M6x18 | T(mm) | M6x18 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A=Diamètre intérieur(mm)
B=Diamètre intérieur(mm)
C(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles