Bride en croix en aluminium, Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985 (K0472)

Bride en croix en aluminium, Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985 (K0472)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0472.51212
K0472.51414
K0472.51515
K0472.51616
K0472.51818
K0472.52014
K0472.524040
K0472.52514
K0472.52525
K0472.53014
K0472.53030
K0472.54020
K0472.54030
K0472.54040
K0472.55030
K0472.55050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Diamètre intérieur
(mm)
B=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Forme H
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Poids
(kg)

14.73 €

1 4 jours -43,567-4912,112,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0780

14.73 €

1 4 jours -43,567-4914,114,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0735

14.73 €

1 4 jours -43,567-4915,115,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0688

14.73 €

1 4 jours -43,567-4916,116,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0669

14.73 €

1 4 jours -43,567-4918,118,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0599

17.05 €

1 4 jours 405984-6520,114,1274033B262133M8x25M6x200,1697

30.25 €

1 4 jours 6175111615740,240,2506060-75--M8x60-0,6317

17.05 €

1 4 jours 405984-6525,114,1274033B262133M8x25M6x200,1523

17.05 €

1 4 jours -73101-7825,125,1334040A-3333M8x25M8x250,2200

17.05 €

1 4 jours 405984-6530,114,1274033B262133M8x25M6x200,1304

17.05 €

1 4 jours -73101-7830,130,1334040A-3333M8x25M8x250,1815

26.45 €

1 4 jours 5260110-86,540,1720,1365040B323340M10x30M8x250,2708

27.37 €

1 4 jours 6598137,5-108,540,1730,1456565B454444M10x30M10x300,6673

26.45 €

1 4 jours -100137-11140,1740,17456060B-4040M10x30M10x300,5210

27.37 €

1 4 jours 6598137,5-108,550,2230,1456565B454444M10x35M10x350,5447

27.37 €

1 4 jours -118154-12850,250,2537070B-4545M10x35M10x350,6763

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant Acier
Finition 2 pour tube rond Finition 1 en croix Désignation Bride
Composant de finition de surface zingué RoHS true

Assistance technique