Patin avec goupille de sécurité (K1916)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1916.06
K1916.08
K1916.10
K1916.12
K1916.14
K1916.16
K1916.20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
P1
(mm)
Poids
(kg)

2.68 €

1 4 jours 124,6102572,5341,60,0061

2.60 €

1 4 jours 166,11227943,5520,0111

3.09 €

1 4 jours 208,115281154,672,70,0191

3.65 €

1 4 jours 258,1182101364,672,70,0346

5.19 €

1 4 jours 28-202,5101465,77,52,50,0440

5.58 €

1 4 jours 3212,1222,5141576,77,52,50,0608

7.96 €

1 4 jours 4015,6282,5181698,3830,1072

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de décolletage Corps de finition de surface bruni et cémenté Finition 1 avec goupille
Désignation Patin RoHS true

Assistance technique