Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K2087.0250 |
K2087.0300 |
K2087.0350 |
K2087.0400 |
K2087.0450 |
K2087.0500 |
K2087.0550 |
K2087.0600 |
K2087.0650 |
K2087.0700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | L=Longueur (mm) | Déplacement S (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.89 € | 1 | 4 jours | - | 96 | 160 | - | - | 160 | - | - | 250 | 250 | 1,0700 | ||
59.19 € | 1 | 4 jours | - | 96 | 224 | - | - | 192 | - | - | 300 | 300 | 1,3000 | ||
60.35 € | 1 | 4 jours | 128 | 256 | - | - | - | 96 | 256 | - | 350 | 350 | 1,5200 | ||
62.17 € | 1 | 4 jours | 128 | 192 | 320 | - | - | 128 | 288 | - | 400 | 400 | 1,7600 | ||
63.47 € | 1 | 4 jours | 128 | 256 | 352 | - | - | 160 | 352 | - | 450 | 450 | 2,0000 | ||
65.08 € | 1 | 4 jours | 128 | 224 | 288 | 416 | - | 192 | 384 | - | 500 | 500 | 2,2100 | ||
67.60 € | 1 | 4 jours | 128 | 224 | 352 | 448 | - | 192 | 448 | - | 550 | 550 | 2,4400 | ||
70.52 € | 1 | 4 jours | 128 | 224 | 352 | 512 | - | 224 | 480 | - | 600 | 600 | 2,6800 | ||
72.69 € | 1 | 4 jours | 128 | 224 | 352 | 448 | 576 | 256 | 544 | - | 650 | 650 | 2,9000 | ||
76.37 € | 1 | 4 jours | 128 | 224 | 352 | 480 | 608 | 256 | 448 | 576 | 700 | 700 | 3,1300 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | zingué | Assemblage | Montage latéral |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 35 | B=Largeur(mm) | 12,7 | H=Hauteur(mm) | 51 |
Finition 1 | extension integrale | Désignation | Glissiéres Télescopiques à Billes | Type de produit | Standard |
Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | Fp=Capacité de charge par paire 50 000 cy.(kg) | 68 | PL Edelstahl | false |
Configurer
Propriétés de base
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
L=Longueur(mm)
Déplacement S(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles