Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 420 kg (K2073)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2073.0300
K2073.0350
K2073.0400
K2073.0450
K2073.0500
K2073.0550
K2073.0600
K2073.0650
K2073.0700
K2073.0750
K2073.0800
K2073.0850
K2073.0900
K2073.0950
K2073.1000
K2073.1050
K2073.1100
K2073.1150
K2073.1200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chargement par paire
(kg)
L=Longueur
(mm)
Déplacement S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Nombre d'alésages Poids
(kg)

209.14 €

1 4 jours 360300300-10042,6600

243.47 €

1 4 jours 370350350-15043,1000

277.81 €

1 4 jours 380400400-20043,5400

312.14 €

1 4 jours 390450450-25043,9800

346.48 €

1 4 jours 400500500-30044,4300

380.81 €

1 4 jours 410550550150-64,8700

415.15 €

1 4 jours 420600600175-65,3100

449.48 €

1 4 jours 410650650200-65,7500

483.82 €

1 4 jours 400700700225-66,2000

518.16 €

1 4 jours 390750750250-66,6400

552.49 €

1 4 jours 380800800275-67,0800

589.95 €

1 4 jours 370850850300-67,5200

624.28 €

1 4 jours 360900900325-67,9700

658.62 €

1 4 jours 350950950350-68,4100

692.94 €

1 4 jours 34010001000375-68,8500

727.29 €

1 4 jours 33010501050400-69,2900

761.62 €

1 4 jours 32011001100425-69,7400

795.96 €

1 4 jours 31011501150450-610,1800

830.29 €

1 4 jours 29012001200475-610,6200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface zingué Assemblage Montage latéral
B=Largeur(mm) 50 H=Hauteur(mm) 30 L1(mm) 50
Finition 1 extension integrale Finition 2 compact Désignation Glissiéres Télescopiques à Billes
D=Filetage M8 Taille 50 Type de produit Standard
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique