Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 30 kg (K2090)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2090.0200
K2090.0250
K2090.0300
K2090.0350
K2090.0400
K2090.0450
K2090.0500
K2090.0550
K2090.0600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
L=Longueur
(mm)
Déplacement S
(mm)
Poids
(kg)

37.43 €

1 4 jours 22--12816014--200205,50,6000

39.72 €

1 4 jours 25--16019232--2502550,7400

42.45 €

1 4 jours 28--22425618--3003040,9000

45.31 €

1 4 jours 30--25628836--3503531,0600

48.07 €

1 4 jours 30192224320352221281604004021,2200

51.29 €

1 4 jours 2822425638441681601924504521,3800

58.60 €

1 4 jours 25256288416448261601925005011,5400

62.79 €

1 4 jours 22256288480512122242565505501,6800

65.81 €

1 4 jours 20288320512544302242566005991,8400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface zingué Assemblage Montage latéral
A(mm) 26 B=Largeur(mm) 19 H=Hauteur(mm) 27,1
Finition 1 extension integrale Désignation Glissiéres Télescopiques à Billes Type de produit Standard
Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire PL Edelstahl false

Assistance technique