Grenouillères réglable, modèle lourd, forme A (K0052)

Grenouillères réglable, modèle lourd, forme A (K0052)
· Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs, véhicules utilitaires et machines agricoles

· Protégée contre toute ouverture involontaire

· Vérin de bridage réglable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0052.1702041
K0052.1852371
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Force de retenue F1
(N)
Poids
(kg)

60.01 €

1 4 jours 49183014M1030171420486162516562377200000,4911

81.24 €

1 4 jours 65203615M14x1,5322018237104214019082508,5305001,0330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme A Finition 1 avec crochet de bridage réglable
Finition 2 trou de fixation visible Désignation Grenouillère Corps de finition de surface zingué et passivé
Type de produit modèle lourd RoHS true

Assistance technique