Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu (K1872)

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu (K1872)
· Dégagement par pression

· Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1872.1041
K1872.10484
K1872.1051
K1872.10584
K1872.2051
K1872.20584
K1872.2061
K1872.20684
K1872.2081
K1872.20884
K1872.3081
K1872.30884
K1872.3101
K1872.31084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 H B D Couleur principale Matériau du composant Composant de finition de surface Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids
(kg)

2.45 €

1 4 jours 13,222,77,910gris foncé RAL 7021Laitonnaturel1M439,946,813,8515,231,828,960,0080

2.45 €

1 4 jours 13,222,77,910rouge traffic RAL 3020Laitonnaturel1M439,946,813,8515,231,828,960,0080

2.45 €

1 4 jours 13,222,77,910gris foncé RAL 7021Laitonnaturel1M539,946,813,8515,231,828,960,0100

2.45 €

1 4 jours 13,222,77,910rouge traffic RAL 3020Laitonnaturel1M539,946,813,8515,231,828,960,0100

2.89 €

1 4 jours 18,827,410,513,5gris foncé RAL 7021Laitonnaturel2M565,27519,55,520,741,9387,50,0180

2.89 €

1 4 jours 18,827,410,513,5rouge traffic RAL 3020Laitonnaturel2M565,27519,55,520,741,9387,50,0180

2.89 €

1 4 jours 18,827,410,513,5gris foncé RAL 7021Laitonnaturel2M665,27519,55,520,741,93890,0155

2.89 €

1 4 jours 18,827,410,513,5rouge traffic RAL 3020Laitonnaturel2M665,27519,55,520,741,93890,0155

2.89 €

1 4 jours 18,827,410,513,5gris foncé RAL 7021Laitonnaturel2M865,27519,55,520,741,93890,0158

2.89 €

1 4 jours 18,827,410,513,5rouge traffic RAL 3020Laitonnaturel2M865,27519,55,520,741,93890,0158

3.57 €

1 4 jours 21,24011,717gris foncé RAL 7021Acierpassivé bleu3M880,391,322,21031,458,153,3120,0402

3.57 €

1 4 jours 21,24011,717rouge traffic RAL 3020Acierpassivé bleu3M880,391,322,21031,458,153,3120,0402

3.57 €

1 4 jours 21,24011,717gris foncé RAL 7021Acierpassivé bleu3M1080,391,322,21031,458,153,3120,0370

3.57 €

1 4 jours 21,24011,717rouge traffic RAL 3020Acierpassivé bleu3M1080,391,322,21031,458,153,3120,0370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Nombre de dents 12 Désignation Manette Indexable
Type de filetage taraudage Finition 1 Eco RoHS true
PL Edelstahl false

Assistance technique