Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 | H | B | D | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 10 | 0,0070 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 15 | 0,0075 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 20 | 0,0090 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 10 | 0,0070 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 15 | 0,0075 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 20 | 0,0090 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 10 | 0,0120 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 15 | 0,0130 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 20 | 0,0095 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 25 | 0,0101 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 10 | 0,0120 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 15 | 0,0130 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 20 | 0,0095 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 22,7 | 7,9 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 25 | 0,0101 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | 0,0200 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0210 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | 0,0220 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0180 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | 0,0240 | ||
9.67 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | 0,0250 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | 0,0200 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0210 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | 0,0220 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0180 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | 0,0240 | ||
9.67 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | 0,0250 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | 0,0175 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0180 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | 0,0300 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0200 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | 0,0205 | ||
9.67 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | 0,0224 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | 0,0175 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0180 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | 0,0300 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0200 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | 0,0205 | ||
9.67 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | 0,0224 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0220 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | 0,0240 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0250 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | 0,0260 | ||
9.67 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | 0,0300 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0220 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | 0,0240 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0250 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | 0,0260 | ||
9.67 € | 1 | 4 jours | 18,8 | 27,4 | 10,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 19,5 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | 0,0300 | ||
12.11 € | 1 | 4 jours | 21,2 | 40 | 11,7 | 17 | gris foncé RAL 7021 | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 22,2 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 20 | 0,0460 | ||
12.11 € | 1 | 4 jours | 21,2 | 40 | 11,7 | 17 | gris foncé RAL 7021 | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 22,2 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 25 | 0,0390 | ||
12.11 € | 1 | 4 jours | 21,2 | 40 | 11,7 | 17 | gris foncé RAL 7021 | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 22,2 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 30 | 0,0340 | ||
12.63 € | 1 | 4 jours | 21,2 | 40 | 11,7 | 17 | gris foncé RAL 7021 | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 22,2 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 40 | 0,0440 | ||
12.11 € | 1 | 4 jours | 21,2 | 40 | 11,7 | 17 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 22,2 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 20 | 0,0460 | ||
12.11 € | 1 | 4 jours | 21,2 | 40 | 11,7 | 17 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 22,2 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 25 | 0,0390 | ||
12.11 € | 1 | 4 jours | 21,2 | 40 | 11,7 | 17 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 22,2 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 30 | 0,0340 | ||
12.63 € | 1 | 4 jours | 21,2 | 40 | 11,7 | 17 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 22,2 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 40 | 0,0440 | ||
12.11 € | 1 | 4 jours | 21,2 | 40 | 11,7 | 17 | gris foncé RAL 7021 | 3 | M10 | 80,3 | 91,3 | 22,2 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 20 | 0,0460 | ||
12.11 € | 1 | 4 jours | 21,2 | 40 | 11,7 | 17 | gris foncé RAL 7021 | 3 | M10 | 80,3 | 91,3 | 22,2 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 25 | 0,0490 | ||
12.11 € | 1 | 4 jours | 21,2 | 40 | 11,7 | 17 | gris foncé RAL 7021 | 3 | M10 | 80,3 | 91,3 | 22,2 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 30 | 0,0510 | ||
12.63 € | 1 | 4 jours | 21,2 | 40 | 11,7 | 17 | gris foncé RAL 7021 | 3 | M10 | 80,3 | 91,3 | 22,2 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 40 | 0,0560 |
Loading...
Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | Acier inoxydable | Composant de finition de surface | naturel |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents | 12 | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | filetage |
Finition 1 | avec fonction de sécurité | Code acier | 1.4305 | RoHS | true |
PL Edelstahl | true |
Configurer
Propriétés de base
D1
H
B
D
Couleur principale
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
D2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles