Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0474.3030
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Acier | Finition 2 | pour tubes carrés et ronds |
---|---|---|---|---|---|
A=Carré femelle(mm) | 30 | Finition 1 | en croix | B=Diamètre intérieur(mm) | 30 |
Désignation | Bride | Composant de finition de surface | zingué | Poids(kg) | 0,1249 |
RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Bride en croix en plastique (K0474), le numéro d'article est le suivant: K0474.3030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0474.3030.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles