Bride d’angle en aluminium (K0476)

Bride d’angle en aluminium (K0476)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0476.530
K0476.540
K0476.550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Diamètre intérieur
(mm)
B=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Poids
(kg)

40.92 €

1 4 jours 405180604930,130,130,14045385325M8x25M8x150,2590

53.06 €

1 4 jours 5671116887040,1540,1540,155660587335M10x30M8x100,7259

64.03 €

1 4 jours 66781361089050,2250,2250,226670708040M10x35M10x151,0010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant Acier
Finition 2 pour tube rond Finition 1 angle droit Désignation Bride
Composant de finition de surface zingué RoHS true

Assistance technique