Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0477.112 |
K0477.114 |
K0477.116 |
K0477.118 |
K0477.120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Diamètre intérieur (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.96 € | 1 | 4 jours | 12,1 | 0,1523 | ||
32.96 € | 1 | 4 jours | 14,1 | 0,1456 | ||
32.96 € | 1 | 4 jours | 16,1 | 0,1325 | ||
32.96 € | 1 | 4 jours | 18,1 | 0,1225 | ||
35.40 € | 1 | 4 jours | 20,1 | 0,1082 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | électropoli | Finition 2 | pour tube rond |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 5,7 | K(mm) | 38 | R(mm) | 21 |
Finition 1 | avec pied | Désignation | Bride | C(mm) | 27 |
D(mm) | 25 | E(mm) | 35 | Forme | A |
G=Largeur(mm) | 50 | L=Hauteur(mm) | 37 | M=Longueur(mm) | 30 |
N(mm) | 5 | P(mm) | 23 | S(mm) | M6x18 |
U(mm) | 40 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A=Diamètre intérieur(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles