Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0477.130 |
K0477.140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | K (mm) | R (mm) | A=Diamètre intérieur (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G=Largeur (mm) | H (mm) | L=Hauteur (mm) | M=Longueur (mm) | N (mm) | P (mm) | S (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.10 € | 1 | 4 jours | 7 | 40 | 41 | 30,1 | 39 | 37,4 | 48 | 60 | 40 | 50 | 60 | 7 | 45,5 | M8x30 | 0,3200 | ||
87.52 € | 1 | 4 jours | 9 | 60 | 48,7 | 40,17 | 51,7 | 49,4 | 63 | 80 | 60 | 60 | 80 | 10 | 52 | M10x35 | 0,6240 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | électropoli | Finition 2 | pour tube rond |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | avec pied | Désignation | Bride | Forme | B |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
K(mm)
R(mm)
A=Diamètre intérieur(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
G=Largeur(mm)
H(mm)
L=Hauteur(mm)
M=Longueur(mm)
N(mm)
P(mm)
S(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles