Bride de pied en aluminium (K0477)

Bride de pied en aluminium (K0477)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0477.512
K0477.514
K0477.515
K0477.516
K0477.518
K0477.520
K0477.525
K0477.530
K0477.540
K0477.550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
K
(mm)
R
(mm)
A=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Forme G=Largeur
(mm)
H
(mm)
L=Hauteur
(mm)
Gabarit des perçages M=Longueur
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
U
(mm)
Poids
(kg)

14.04 €

1 4 jours 6282112,1272535,5A42283714253023M6x20300,0675

14.04 €

1 4 jours 6282114,1272535,5A42283714253023M6x20300,0634

14.04 €

1 4 jours 6282115,1272535,5A42283714253023M6x20300,0603

14.04 €

1 4 jours 6282116,1272535,5A42283714253023M6x20300,0582

14.04 €

1 4 jours 6282118,1272535,5A42283714253023M6x20300,0530

14.98 €

1 4 jours 7422920,142,54053A60405026084233M8x25450,1880

14.98 €

1 4 jours 7422925,142,54053A60405026084233M8x25450,1669

14.98 €

1 4 jours 7422930,142,54053A60405026084233M8x25450,1419

25.27 €

1 4 jours 9604040,17615674B906070190106440M10x30640,3955

25.83 €

1 4 jours 117449,550,22706684B10574851105148045M10x35800,5962

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant Acier
Finition 2 pour tube rond Finition 1 avec pied Désignation Bride
Composant de finition de surface zingué RoHS true

Assistance technique