Bride de pied en aluminium à articulation sphérique, forme B (K0477)

Bride de pied en aluminium à articulation sphérique, forme B (K0477)
· Raccordement flexible par plaque de connexion universelle

· Pivotement libre à 60° / rotation à 360°

· Serrage très résistant grâce au revêtement de surface spécial

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0477.5301

Référence pièce
K0477.5301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

74.41 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant Acier
Finition 2 pour tube rond B(mm) 7 D1(mm) 5,8
K(mm) 38,1 R(mm) 45,5 A=Diamètre intérieur(mm) 30,1
Finition 1 avec pied Désignation Bride C(mm) 30
D(mm) M6 Forme B Type de forme à articulation sphérique
H(mm) 16 J(mm) 34 L=Hauteur(mm) 80
M=Longueur(mm) 60 Mb(Nm) 40 N(mm) 8
O(mm) 39,5 Composant de finition de surface zingué P(mm) 41,5
U(mm) 42,5 W(mm) 30,2 Poids(kg) 0,2270
PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Bride de pied en aluminium à articulation sphérique, forme B (K0477), le numéro d'article est le suivant: K0477.5301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0477.5301.

Assistance technique