Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0274.130005X20 |
K0274.130006X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
8.04 € | 1 | 4 jours | M5 | ||
8.23 € | 1 | 4 jours | M6 |
Loading...
Matériau principal(mm) | Polyamide | Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable | Composant de finition de surface(mm) | naturel |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | bleu outremer RAL 5002 | Forme(mm) | L | Type-forme(mm) | avec tige filetée |
A=Longueur de poignée(mm) | 28 | B=Largeur(mm) | 13 | D2(mm) | 12 |
H=Hauteur(mm) | 15 | L=longueur de filetage(mm) | 20 | Finition 1 | détectable visuellement |
Finition 2 | Miniwing | Désignation | Poignée Papillon | Type de filetage | filetage |
H1(mm) | 13,3 | H2(mm) | 2,3 | Code acier composant | 1.4404 |
Homologation / Certification | FDA + EU10/2011 | Poids | 0,0250 | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D=filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles