Poignées croisillon en plastique antibactérien avec douille en acier saillante, forme L : filetage (K1794)

Poignées croisillon en plastique antibactérien avec douille en acier saillante, forme L : filetage (K1794)
· Action antibactérienne grâce aux microparticules d'argent

· Contour de poignée fermé

· Facile à nettoyer

· Pour les exigences accrues en matière d'hygiène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1794.1225052144X10
K1794.1225052144X15
K1794.1225052144X20
K1794.1232062144X10
K1794.1232062144X15
K1794.1232062144X20
K1794.1232062144X25
K1794.1232062144X30
K1794.1240082144X15
K1794.1240082144X20
K1794.1240082144X25
K1794.1240082144X30
K1794.1240082144X40
K1794.1240082144X50
K1794.1250102144X20
K1794.1250102144X25
K1794.1250102144X30
K1794.1250102144X40
K1794.1250102144X50
K1794.1250102144X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Poids

4.21 €

1 4 jours M525101810970,0186

4.21 €

1 4 jours M525101815970,0192

4.21 €

1 4 jours M525101820970,0197

4.58 €

1 4 jours M63213,52210129,50,0306

4.58 €

1 4 jours M63213,52215129,50,0313

4.58 €

1 4 jours M63213,52220129,50,0322

4.84 €

1 4 jours M63213,52225129,50,0330

4.84 €

1 4 jours M63213,52230129,50,0339

5.74 €

1 4 jours M84013,5261514100,0336

5.92 €

1 4 jours M84013,5262014100,0351

6.04 €

1 4 jours M84013,5262514100,0366

6.18 €

1 4 jours M84013,5263014100,0381

6.41 €

1 4 jours M84013,5264014100,0412

6.57 €

1 4 jours M84013,5265014100,0443

7.73 €

1 4 jours M105019322018120,0808

7.83 €

1 4 jours M105019322518120,0832

7.98 €

1 4 jours M105019323018120,0857

8.14 €

1 4 jours M105019324018120,0908

8.27 €

1 4 jours M105019325018120,0956

8.38 €

1 4 jours M105019326018120,1004

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Polyamide Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Composant de finition de surface(mm) naturel
Couleur principale(mm) gris ardoise RAL 7015 Forme(mm) L Finition 1 antibactérien
Finition 2 avec douille Désignation Ecrou Croisillon Type de filetage filetage
Code acier composant 1.4305 PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique