Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1794.152505390 |
K1794.153206390 |
K1794.154006390 |
K1794.154008390 |
K1794.155008390 |
K1794.155010390 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 9 | 7 | 0,0095 | ||
7.42 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 12 | 9,5 | 0,0211 | ||
9.25 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | 0,0271 | ||
9.25 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 12 | 14 | 10 | 0,0248 | ||
12.58 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | 0,0655 | ||
12.58 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 18 | 12 | 0,0614 |
Loading...
Matériau principal(mm) | PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF | Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable | Composant de finition de surface(mm) | naturel |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | noir | Forme(mm) | K | Finition 1 | résistant aux hautes températures |
Finition 2 | avec douille | Désignation | Ecrou Croisillon | Type de filetage | taraudage |
Code acier composant | 1.4404 | Homologation / Certification | FDA + EU10/2011 + NSF | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D=filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Poids
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles