Bride d’intersection en inox, forme A (K0479)

Bride d’intersection en inox, forme A (K0479)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Tubes ronds et carrés K0493 inclus

· Ø 30 et Ø 40 mm : cache fileté en silicone

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0479.112
K0479.114
K0479.116
K0479.118
K0479.120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(kg)

32.96 €

1 4 jours 12,10,1711

32.96 €

1 4 jours 14,10,1637

32.96 €

1 4 jours 16,10,1547

32.96 €

1 4 jours 18,10,1471

35.40 €

1 4 jours 20,10,1317

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface électropoli Finition 2 pour tube rond
B(mm) 5,5 F(mm) 30,4 K(mm) 32,5
Finition 1 avec bride Désignation Bride C(mm) 18
D(mm) 25 E(mm) 32 Forme A
G=Largeur(mm) 37 H(mm) 38 L=Hauteur(mm) 40,5
M=Longueur(mm) 50 N(mm) 5 P(mm) 23
S(mm) M6x18 U(mm) 40 RoHS true

Assistance technique