Volants en tôle d'inox, forme A, 3 rayons (K1876)

Volants en tôle d'inox, forme A, 3 rayons (K1876)
Matière :
Inox 1.4404.
Finition :
grenaillé mat
Nota :
Moyeu soudé.

Forme A : 3 rayons
Forme B : 4 rayons
Forme C : 5 rayons

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1876.0125X12
K1876.0125X14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Trou de fixation
(mm)

37.19 €

1 4 jours 12H9

37.19 €

1 4 jours 14H9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable A4 Corps de finition de surface grenaillée mate Forme A
Type-forme 3 rayons D1=Diamètre extérieur(mm) 125 D3(mm) 30
L1(mm) 18 L2(mm) 18 L3=hauteur(mm) 29
Nombre de rayons 3 Désignation Volant S=Épaisseur(mm) 1,5
Code acier 1.4404 Poids(kg) 0,2860

Assistance technique