Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1876.0160X14 |
K1876.0160X16 |
K1876.0200X18 |
K1876.0200X22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | S=Épaisseur (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.61 € | 1 | 4 jours | 160 | 14H9 | 30 | 20 | 37 | 1,5 | 0,4330 | ||
48.61 € | 1 | 4 jours | 160 | 16H9 | 30 | 20 | 37 | 1,5 | 0,4330 | ||
79.37 € | 1 | 4 jours | 200 | 18H9 | 40 | 24 | 46 | 2 | 0,7990 | ||
79.37 € | 1 | 4 jours | 200 | 22H9 | 40 | 24 | 46 | 2 | 0,7990 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable A4 | Corps de finition de surface | grenaillée mate | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | 4 rayons | L1(mm) | 22 | Nombre de rayons | 4 |
Désignation | Volant | Code acier | 1.4404 |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
S=Épaisseur(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles