Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1876.0250X22 |
K1876.0250X26 |
K1876.0315X26 |
K1876.0315X30 |
K1876.0400X30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | S=Épaisseur (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.93 € | 1 | 4 jours | 250 | 22H9 | 45 | 30 | 28 | 52 | 2,5 | 1,5000 | ||
130.93 € | 1 | 4 jours | 250 | 26H9 | 45 | 30 | 28 | 52 | 2,5 | 1,5000 | ||
192.06 € | 1 | 4 jours | 315 | 26H9 | 55 | 35 | 33 | 64 | 2,5 | 2,4000 | ||
192.06 € | 1 | 4 jours | 315 | 30H9 | 55 | 35 | 33 | 64 | 2,5 | 2,4000 | ||
311.28 € | 1 | 4 jours | 400 | 30H9 | 65 | 40 | 38 | 82 | 3 | 4,2000 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable A4 | Corps de finition de surface | grenaillée mate | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | 5 rayons | Nombre de rayons | 5 | Désignation | Volant |
Code acier | 1.4404 |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
S=Épaisseur(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles