Volant pour indicateur de position (K1930)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1930.801201
K1930.801401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
L
(mm)
L1
(mm)
G D=Diamètre extérieur
(mm)
Poids
(kg)

35.67 €

1 4 jours 1206415M61200,5698

54.68 €

1 4 jours 1407017M81400,6200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium D2(mm) 87 D3(mm) 85,2
D4(mm) 95 D6(mm) 40 T(mm) 30
Désignation Volant Taille 80 L3 23
D5 avant-trou(mm) 6,8 Assorti à Indicateur de position taille 80

Assistance technique