Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 1 | 4 jours | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 625 | 425 | 0,0310 | ||
4.44 € | 1 | 4 jours | 55,5 | 15 | 17,5 | 26 | 29,5 | 700 | 500 | 0,0328 | ||
4.44 € | 1 | 4 jours | 61,5 | 15 | 20 | 26 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0346 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 64,5 | 15 | 22,5 | 26 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0367 | ||
4.67 € | 1 | 4 jours | 69,5 | 15 | 25 | 26 | 43,5 | 800 | 325 | 0,0400 | ||
4.77 € | 1 | 4 jours | 74,5 | 15 | 27,5 | 26 | 48,5 | 800 | 320 | 0,0396 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 83,5 | 15 | 32,5 | 26 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0435 | ||
4.44 € | 1 | 4 jours | 55,5 | 17,5 | 15 | 29,5 | 26 | 750 | 450 | 0,0325 | ||
4.44 € | 1 | 4 jours | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 750 | 500 | 0,0346 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 65 | 17,5 | 20 | 29,5 | 35,5 | 750 | 400 | 0,0361 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 68 | 17,5 | 22,5 | 29,5 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0401 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 73 | 17,5 | 25 | 29,5 | 43,5 | 800 | 350 | 0,0400 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 78 | 17,5 | 27,5 | 29,5 | 48,5 | 800 | 350 | 0,0413 | ||
4.67 € | 1 | 4 jours | 87 | 17,5 | 32,5 | 29,5 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0446 | ||
4.44 € | 1 | 4 jours | 61,5 | 20 | 15 | 35,5 | 26 | 750 | 400 | 0,0341 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 65 | 20 | 17,5 | 35,5 | 29,5 | 750 | 500 | 0,0361 | ||
4.67 € | 1 | 4 jours | 71 | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 750 | 400 | 0,0380 | ||
4.67 € | 1 | 4 jours | 74 | 20 | 22,5 | 35,5 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0404 | ||
4.77 € | 1 | 4 jours | 79 | 20 | 25 | 35,5 | 43,5 | 800 | 350 | 0,0412 | ||
4.77 € | 1 | 4 jours | 84 | 20 | 27,5 | 35,5 | 48,5 | 900 | 350 | 0,0432 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 93 | 20 | 32,5 | 35,5 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0469 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 64,5 | 22,5 | 15 | 38,5 | 26 | 650 | 425 | 0,0366 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 68 | 22,5 | 17,5 | 38,5 | 29,5 | 750 | 500 | 0,0380 | ||
4.67 € | 1 | 4 jours | 74 | 22,5 | 20 | 38,5 | 35,5 | 750 | 400 | 0,0402 | ||
4.67 € | 1 | 4 jours | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 800 | 400 | 0,0423 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 87 | 22,5 | 27,5 | 38,5 | 48,5 | 800 | 350 | 0,0451 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | 96 | 22,5 | 32,5 | 38,5 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0470 | ||
4.67 € | 1 | 4 jours | 69,5 | 25 | 15 | 43,5 | 26 | 650 | 425 | 0,0381 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 73 | 25 | 17,5 | 43,5 | 29,5 | 750 | 500 | 0,0392 | ||
4.77 € | 1 | 4 jours | 79 | 25 | 20 | 43,5 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0414 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 82 | 25 | 22,5 | 43,5 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0433 | ||
4.77 € | 1 | 4 jours | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 800 | 325 | 0,0456 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 92 | 25 | 27,5 | 43,5 | 48,5 | 800 | 320 | 0,0465 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 101 | 25 | 32,5 | 43,5 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0506 | ||
4.77 € | 1 | 4 jours | 74,5 | 27,5 | 15 | 48,5 | 26 | 650 | 425 | 0,0395 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 78 | 27,5 | 17,5 | 48,5 | 29,5 | 750 | 500 | 0,0425 | ||
4.77 € | 1 | 4 jours | 84 | 27,5 | 20 | 48,5 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0436 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 87 | 27,5 | 22,5 | 48,5 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0446 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 92 | 27,5 | 25 | 48,5 | 43,5 | 800 | 325 | 0,0463 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 800 | 320 | 0,0486 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 106 | 27,5 | 32,5 | 48,5 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0518 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 83,5 | 32,5 | 15 | 57,5 | 26 | 650 | 425 | 0,0434 | ||
4.67 € | 1 | 4 jours | 87 | 32,5 | 17,5 | 57,5 | 29,5 | 750 | 500 | 0,0453 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 93 | 32,5 | 20 | 57,5 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0471 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | 96 | 32,5 | 22,5 | 57,5 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0487 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 101 | 32,5 | 25 | 57,5 | 43,5 | 800 | 325 | 0,0505 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 106 | 32,5 | 27,5 | 57,5 | 48,5 | 900 | 320 | 0,0520 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 900 | 240 | 0,0561 |
Loading...
Largeur(mm) | 48 | Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | gauche | B2(mm) | 28 | D1(mm) | 6,6 |
D2(mm) | 6 | D3(mm) | 14 | H(mm) | 9 |
Type de fixation | avec perçages | Finition 1 | dégondable | Désignation | Charnière |
Matériau du composant | Acier inoxydable | Type de produit | Charnière dégondable | PL Edelstahl | true |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm)
A2=entraxe des alésages droite(mm)
A3=Longueur de lame gauche(mm)
A4=Longueur de lame droite(mm)
F1(N)
F2(N)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles