Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0579.1251515 |
K0579.1301818 |
K0579.1352020 |
K0579.1402323 |
K0579.1452525 |
K0579.1502828 |
K0579.1603333 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 1 | 4 jours | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 410 | 250 | 0,0510 | ||
15.25 € | 1 | 4 jours | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 450 | 280 | 0,0612 | ||
15.47 € | 1 | 4 jours | 72 | 20 | 20 | 36 | 36 | 500 | 250 | 0,0689 | ||
15.69 € | 1 | 4 jours | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 550 | 200 | 0,0654 | ||
15.93 € | 1 | 4 jours | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 550 | 200 | 0,0680 | ||
16.15 € | 1 | 4 jours | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 550 | 175 | 0,0720 | ||
16.39 € | 1 | 4 jours | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 575 | 150 | 0,0799 |
Loading...
Largeur(mm) | 48 | Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | gauche | Type de fixation | avec perçages | Finition 1 | dégondable |
Désignation | Charnière | Matériau du composant | Acier inoxydable | Type de produit | Charnière dégondable |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm)
A2=entraxe des alésages droite(mm)
A3=Longueur de lame gauche(mm)
A4=Longueur de lame droite(mm)
F1(N)
F2(N)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles