Charnière dégondable en aluminium, à droite (K0579)

Charnière dégondable en aluminium, à droite (K0579)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Sur demande : Avec broche-guide pour rainures de profilés aluminium

· Peuvent être vissées sur tous les éléments plans

· Axe en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0579.2251515
K0579.2301818
K0579.2352020
K0579.2402323
K0579.2452525
K0579.2502828
K0579.2603333
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

15.03 €

1 4 jours 52151526264102500,0513

15.25 €

1 4 jours 5917,517,529,529,54502800,0590

15.47 €

1 4 jours 72202036365002500,0666

15.69 €

1 4 jours 7722,522,538,538,55502000,0638

15.93 €

1 4 jours 87252543,543,55502000,0676

16.15 €

1 4 jours 9727,527,548,548,55501750,0745

16.39 €

1 4 jours 11532,532,557,557,55751500,0814

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 48 Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre
Version 2 droite Type de fixation avec perçages Finition 1 dégondable
Désignation Charnière Matériau du composant Acier inoxydable Type de produit Charnière dégondable

Assistance technique