Charnières en plastique, séparables, démontables, forme B, avec broche/tête et anneau porte-clés (K1963)

Charnières en plastique, séparables, démontables, forme B, avec broche/tête et anneau porte-clés (K1963)
· Charnières séparables

· Charnières démontables

· Sans outil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1963.25151502
K1963.30181802
K1963.35202002
K1963.40232302
K1963.45252502
K1963.50282802
K1963.60333302
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

5.73 €

1 4 jours 52151526266254250,0350

5.85 €

1 4 jours 5917,517,529,529,57004000,0360

6.79 €

1 4 jours 71202035,535,57004000,0370

6.04 €

1 4 jours 7722,522,538,538,57504500,0380

6.14 €

1 4 jours 87252543,543,57504500,0390

6.26 €

1 4 jours 9727,527,548,548,58004250,0400

6.26 €

1 4 jours 11532,532,557,557,58501750,0420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 48 Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir
Forme B B2(mm) 28 D1(mm) 6,6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Type de fixation avec perçages Désignation Charnière Type de forme avec broche/tête et anneau porte-clés
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface naturel Type de produit Charnière
PL Edelstahl false

Assistance technique