Charnières en inox, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation (K1964)

Charnières en inox, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation (K1964)
· Charnières séparables

· Charnières démontables

· Sans outil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1964.26151501
K1964.30181801
K1964.40232301
K1964.45252501
K1964.60333301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

32.57 €

1 4 jours 52151526267005600,1390

34.37 €

1 4 jours 5917,517,529,529,58005750,1670

40.63 €

1 4 jours 7722,522,538,538,59006750,2070

43.26 €

1 4 jours 85252542,542,59006750,2330

53.23 €

1 4 jours 11332,532,556,556,59002600,2850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 48 Matériau principal Acier inoxydable A4 Corde acier 1.4401
Corps de finition de surface poli finition miroir Forme A B2(mm) 28
D1(mm) 6,6 D2(mm) 6 D3(mm) 14
H(mm) 9 Type de fixation avec perçages Désignation Charnière
Type de forme avec axe de fixation Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface naturel
Type de produit Charnière PL Edelstahl true

Assistance technique