Charnière en thermoplastique avec fonction de verrouillage (K0439)

Charnière en thermoplastique avec fonction de verrouillage (K0439)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Peuvent être vissées sur tous les éléments plans et profilés aluminium

· Enclenchement dans 3 positions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0439.56181800
K0439.56181806
K0439.56181808
K0439.56232300
K0439.56232308
K0439.56232310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Broches-guides pour rainure Poids
(kg)

13.40 €

1 4 jours 5417,7517,752727400350-0,0540

13.40 €

1 4 jours 5417,7517,75272740035060,0543

13.40 €

1 4 jours 5417,7517,75272740035080,0543

14.67 €

1 4 jours 73,522,7522,7536,7536,75600425-0,0696

14.67 €

1 4 jours 73,522,7522,7536,7536,7560042580,0658

14.67 €

1 4 jours 73,522,7522,7536,7536,75600425100,0682

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 56 Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir
Type de fixation avec perçages Finition 1 avec fonction de verrouillage Désignation Charnière
Matériau du composant Acier inoxydable Couple max.(Nm) 2 Type de produit Charnière avec fonction de verrouillage
PL Edelstahl true

Assistance technique