Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0580.251515 |
K0580.301818 |
K0580.352020 |
K0580.402323 |
K0580.452525 |
K0580.502828 |
K0580.603333 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 1 | 4 jours | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 275 | 215 | 0,0525 | ||
15.25 € | 1 | 4 jours | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 325 | 225 | 0,0592 | ||
15.47 € | 1 | 4 jours | 72 | 20 | 20 | 36 | 36 | 325 | 225 | 0,0667 | ||
15.69 € | 1 | 4 jours | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 400 | 250 | 0,0648 | ||
15.93 € | 1 | 4 jours | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 400 | 250 | 0,0679 | ||
16.15 € | 1 | 4 jours | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 400 | 250 | 0,0711 | ||
16.39 € | 1 | 4 jours | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 400 | 100 | 0,0775 |
Loading...
Largeur(mm) | 48 | Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | avec perçages | Désignation | Charnière | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Type de produit | Charnière |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm)
A2=entraxe des alésages droite(mm)
A3=Longueur de lame gauche(mm)
A4=Longueur de lame droite(mm)
F1(N)
F2(N)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles