Charnière en plastique avec alésage de fixation (K1004)

Charnière en plastique avec alésage de fixation (K1004)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Spécialement pour vis à tête fraisée DIN 799

· Axe en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1004.004161010
K1004.006241515
K1004.006322020
K1004.008483232
K1004.010483232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
A=Longueur
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

3.28 €

1 4 jours 3232204,53771010161614404900,0081

4.95 €

1 4 jours 4848306,551010,515152424196014700,0271

7.42 €

1 4 jours 6464406,55121320203232285015200,0561

12.66 €

1 4 jours 9696608,58161631,531,54848430018100,1494

13.25 €

1 4 jours 96966010,58161631,531,54848430018100,1467

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir Type de fixation avec perçages
Finition 1 avec alésages de fixation Désignation Charnière Matériau du composant Acier
Type de produit Charnière

Assistance technique