Charnière en plastique avec insert (K1005)

Charnière en plastique avec insert (K1005)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Axe en acier, douille en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1005.05241515
K1005.06241515
K1005.06322020
K1005.08322020
K1005.08483232
K1005.10483232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
A=Longueur
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

6.26 €

1 4 jours 484830M551010,5715152424200013700,0362

7.85 €

1 4 jours 484830M651010,5715152424200013700,0353

10.91 €

1 4 jours 646440M651213920203232410018000,0702

10.91 €

1 4 jours 646440M851213920203232410018000,0652

19.52 €

1 4 jours 959560M8818191331,531,547,547,5245026500,2208

19.52 €

1 4 jours 959560M10818191331,531,547,547,5245026500,2103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir Type de fixation douilles
Finition 1 avec insert Désignation Charnière Type de produit Charnière

Assistance technique