Charnières en inox (K1084)

Charnières en inox (K1084)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4401.

· Finition : polie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1084.062615151
K1084.063018181
K1084.064023231
K1084.064525251
K1084.066033331
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

26.25 €

1 4 jours 52151526267005600,1358

27.66 €

1 4 jours 5917,517,529,529,58005750,1604

34.58 €

1 4 jours 7722,522,538,538,59006750,2000

35.51 €

1 4 jours 85252542,542,59006750,2183

45.23 €

1 4 jours 11332,532,556,556,59002600,2762

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 48 Matériau principal Acier inoxydable A4 Corps de finition de surface poli
D(mm) 6,6 Type de fixation avec perçages Désignation Charnière
Type de produit Charnière PL Edelstahl true

Assistance technique