Charnières en acier, sans entretien (K1141)

Charnières en acier, sans entretien (K1141)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Différentes versions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1141.06353550
K1141.06703550
K1141.06707050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
Poids
(kg)
RoHS

20.18 €

1 4 jours C70212135350,1180-

19.54 €

1 4 jours B105392170350,1419-

18.89 €

1 4 jours A140393970700,1652true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 50 Matériau principal Acier Corps de finition de surface zingué
Type de fixation avec perçages Finition 1 sans entretien Désignation Charnière
Type de produit Charnière

Assistance technique