Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm, fermeture à ressort (K1173)

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm, fermeture à ressort (K1173)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Fermeture automatique

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1173.150501
K1173.250501
K1173.50501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Couleur principale A1
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

15.16 €

1 4 jours Acier inoxydable A2-naturel10278028300,0498

15.65 €

1 4 jours Aluminium-naturel9103021100,0213

10.48 €

1 4 jours Acierzingué-9120012000,0494

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 50 A=Longueur(mm) 50 B1(mm) 30
D(mm) 5 D1(mm) 4 Type de fixation avec perçages
S(mm) 2 Finition 1 ressort de fermeture Désignation Charnière à Ressort
Type de produit Charnière à Ressort

Assistance technique