Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, ouverture à ressort (K1175)

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, ouverture à ressort (K1175)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

· Ouverture automatique

· Forme A : sans perçages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1175.14012000
K1175.14012001
K1175.24012000
K1175.24012001
K1175.4012000
K1175.4012001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Forme Version 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Type de fixation F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

23.55 €

1 4 jours Acier inoxydable A2naturelAsans trou---soudable4100103000,0817

26.94 €

1 4 jours Acier inoxydable A2naturelBavec perçage22,7604avec perçages4100103000,0808

23.48 €

1 4 jours AluminiumnaturelAsans trou---soudable197054200,0399

26.68 €

1 4 jours AluminiumnaturelBavec perçage22,7604avec perçages197054200,0392

17.14 €

1 4 jours AciernaturelAsans trou---soudable197054200,0825

20.59 €

1 4 jours AcierzinguéBavec perçage22,7604avec perçages197054200,0823

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 120 A=Longueur(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1,5 Finition 1 ressort d'ouverture Désignation Charnière à Ressort
Type de produit Charnière à Ressort

Assistance technique