Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Fermeture à ressort (K1177) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Fermeture à ressort (K1177)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

· Fermeture automatique

· Forme B : avec perçages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1177.14024010
K1177.14024011
K1177.4024010
K1177.4024011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Forme Version 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Type de fixation F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

46.17 €

1 4 jours Acier inoxydable A2naturelAsans trou---soudable9200204000,1641

50.08 €

1 4 jours Acier inoxydable A2naturelBavec perçage22,7604avec perçages9200204000,1613

32.90 €

1 4 jours AciernaturelAsans trou---soudable5800131000,1626

34.47 €

1 4 jours AcierzinguéBavec perçage22,7604avec perçages5800131000,1630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 240 A=Longueur(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1,5 Finition 1 ressort de fermeture Désignation Charnière à Ressort
Type de produit Charnière à Ressort

Assistance technique