Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1178.35302 |
K1178.353021 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.59 € | 1 | 4 jours | incolore | 0,0088 | ||
13.59 € | 1 | 4 jours | noir | 0,0100 |
Loading...
Largeur(mm) | 30 | Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | anodisé |
---|---|---|---|---|---|
A=Longueur(mm) | 35 | A1(mm) | 21 | B1(mm) | 15 |
D(mm) | 3,5 | D1(mm) | 10 | Type de fixation | avec perçages |
S(mm) | 3,3 | Finition 1 | sans ressort | Désignation | Charnière |
F1(N) | 1210 | F2(N) | 1310 | Type de produit | Charnière |
PL Edelstahl | false |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles