Charnières en aluminium avec friction réglable, forme A (K1196)

Charnières en aluminium avec friction réglable, forme A (K1196)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Positionnement de la porte à n'importe quel angle

· La friction peut être réglée en continu (0-5 Nm) au moyen d'une vis d'arrêt

· Résistance maximale à la traction 6 000 N, résistance au cisaillement 5 000 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1196.55651

Référence pièce
K1196.55651
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.40 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 65 Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé
Couleur principale noir Forme A A=Longueur(mm) 55
A1(mm) 38 B1(mm) 48 D1(mm) 18
Type de fixation avec perçages S(mm) 4,5 Finition 1 avec friction réglable
Désignation Charnière D=Alésage de fixation(mm) 6,3 F1(N) 8960
F2(N) 8070 Type de forme avec alésages de fixation Type de produit Charnière avec friction réglable
Poids(kg) 0,0670

Vous vous trouvez sur la page de Charnières en aluminium avec friction réglable, forme A (K1196), le numéro d'article est le suivant: K1196.55651.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1196.55651.

Assistance technique