Charnières à ressort profil aluminium 1,3 Nm, fermeture à ressort (K1181) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières à ressort profil aluminium 1,3 Nm, fermeture à ressort (K1181)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Fermeture automatique

· Conçues pour plus de 10 000 cycles

· Vis CHC à six pans creux selon DIN 912 incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1181.55671
K1181.556711
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Poids
(kg)
PL Edelstahl

23.97 €

1 4 jours incolore0,0670false

23.97 €

1 4 jours noir0,0671-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 67 Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé
A=Longueur(mm) 55 A1(mm) 38 B1(mm) 48
D(mm) 6,3 D1(mm) 18 Type de fixation avec perçages
S(mm) 4,5 Finition 1 ressort de fermeture Désignation Charnière à Ressort
F1(N) 5000 F2(N) 4200 Type de produit Charnière à Ressort

Assistance technique