Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1197.35301
Largeur(mm) | 30 | Matériau principal | Aluminium | Couleur principale | anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
A=Longueur(mm) | 35 | A1(mm) | 21 | B1(mm) | 15 |
D(mm) | 3,5 | D1(mm) | 10 | Type de fixation | avec perçages |
S(mm) | 3,3 | Finition 1 | avec fonction de verrouillage | Désignation | Charnière |
F1(N) | 2260 | F2(N) | 1380 | Couple max.(Nm) | 0,3 |
Type de produit | Charnière avec fonction de verrouillage | Poids(kg) | 0,0093 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage (K1197), le numéro d'article est le suivant: K1197.35301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1197.35301.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles