Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1341.05201313 |
K1341.06251515 |
K1341.06381528 |
K1341.06382828 |
K1341.08301818 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge utile (N) | Largeur (mm) | A=Longueur (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.27 € | 1 | 4 jours | 2500 | 40 | 40 | 25 | 7,5 | 5,2 | 4 | 5 | 9 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | 0,0586 | ||
20.23 € | 1 | 4 jours | 5000 | 50 | 50 | 30 | 10 | 6,2 | 6 | 6 | 11,5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0,1121 | ||
22.09 € | 1 | 4 jours | 5000 | 50 | 63 | 30 | 10 | 6,5 | 6 | 6 | 11,5 | 28 | 15 | 38 | 25 | 0,1262 | ||
22.54 € | 1 | 4 jours | 5000 | 50 | 76 | 30 | 10 | 6,5 | 6 | 6 | 11,5 | 28 | 28 | 38 | 38 | 0,1456 | ||
21.68 € | 1 | 4 jours | 8000 | 60 | 60 | 36 | 12 | 8,3 | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 30 | 30 | 0,2096 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable A4 | Corde acier | 1.4401 | Corps de finition de surface | polie mate |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | avec perçages | Désignation | Charnière | Type de produit | Charnière |
PL Edelstahl | true |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
A=Longueur(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm)
A2=entraxe des alésages droite(mm)
A3=Longueur de lame gauche(mm)
A4=Longueur de lame droite(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles