Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1347.06701161932 |
K1347.067011619321 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D=diamètre (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Poids (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.67 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | 1.4301 | mat poli | 16 | 18 | 9 | 3,75 | - | 2500 | 0,3581 | true | ||
16.32 € | 1 | 4 jours | Acier | - | zingué | 16,5 | 19 | 9,5 | 4 | 7500 | 1300 | 0,3502 | false |
Loading...
Largeur(mm) | 65 | Forme | A | A=Longueur(mm) | 186 |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 51 | B3(mm) | 7 | D1(mm) | 6,6 |
D2(mm) | 8 | Type de fixation | avec perçages | A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) | 32 |
A2=entraxe des alésages droite(mm) | 19 | A3=Longueur de lame gauche(mm) | 116 | A4=Longueur de lame droite(mm) | 70 |
Finition 1 | vissable | Désignation | Charnière | Type de forme | bras long |
Type de produit | Charnière |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D=diamètre(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
F1(N)
F2(N)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles