Charnières en inox, forme A (K1517)

Charnières en inox, forme A (K1517)
· Résistant à la corrosion

· Montage facile

· montage possible à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1517.5511512
K1517.558512
K1517.558516
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corde acier B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
Poids
(kg)

24.99 €

1 4 jours 1.430111545120,1644

14.78 €

1 4 jours 1.43108548120,1214

16.54 €

1 4 jours 1.43108548160,1606

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable A2 Forme A A=Longueur(mm) 55
A1(mm) 38 D(mm) 6,3 Type de fixation avec perçages
S(mm) 2 Finition 1 vissable Désignation Charnière
Type de produit Charnière PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique