Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1809.57300 |
K1809.57301 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps de finition de surface | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.97 € | 1 | 4 jours | poli | 0,1118 | ||
37.00 € | 1 | 4 jours | grenaillé | 0,1124 |
Loading...
Largeur(mm) | 30 | Matériau principal | Acier inoxydable A2 | Corde acier | 1.4301 |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | A=Longueur(mm) | 57 | A1(mm) | 26 |
A2(mm) | 29,5 | A3(mm) | 10 | A4(mm) | 12 |
B1(mm) | 16 | B2(mm) | 9,5 | D(mm) | M5 |
H(mm) | 10 | Type de fixation | soudable | A5(mm) | 5 |
Désignation | Charnière | D1=Diamètre(mm) | 4 | Type de forme | ovale |
Type de produit | Charnière dégondable | PL Edelstahl | true |
Configurer
Propriétés de base
Corps de finition de surface
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles