Charnières en inox avec vis de fixation, forme A (K1810)

Charnières en inox avec vis de fixation, forme A (K1810)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : industrie agroalimentaire, industrie de l'emballage, industrie chimique, industrie pharmaceutique

· poli ou grenaillé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1810.82650
K1810.82651
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Poids
(kg)

34.47 €

1 4 jours poli0,1947

35.66 €

1 4 jours grenaillé0,1965

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 65 Matériau principal Acier inoxydable A2 Corde acier 1.4301
Forme A A=Longueur(mm) 82 A1(mm) 32
A2(mm) 23 A3(mm) 25 B1(mm) 32
D(mm) M6 H(mm) 4 Type de fixation soudable
Désignation Charnière Type de forme ovale L(mm) 50
Type de produit Charnière avec fonction de serrage PL Edelstahl true

Assistance technique