Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0479.512 |
K0479.514 |
K0479.515 |
K0479.516 |
K0479.518 |
K0479.520 |
K0479.525 |
K0479.530 |
K0479.540 |
K0479.550 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | F (mm) | K (mm) | R (mm) | A=Diamètre intérieur (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G=Largeur (mm) | H (mm) | L=Hauteur (mm) | Gabarit des perçages | M=Longueur (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | S (mm) | U (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.29 € | 1 | 4 jours | 5,5* (2x) | 31 | 32,5 | - | 12,1 | 18 | 25 | 35 | 35 | 38 | 41 | 1 | 50 | 5 | - | 23 | M6x20 | 40 | 0,0741 | ||
14.29 € | 1 | 4 jours | 5,5 (2x) | 31 | 32,5 | - | 14,1 | 18 | 25 | 35 | 35 | - | 41 | 2 | 50 | 5 | - | 23 | M6x20 | 40 | 0,0692 | ||
14.29 € | 1 | 4 jours | 5,5 (2x) | 31 | 32,5 | - | 15,1 | 18 | 25 | 35 | 35 | - | 41 | 2 | 50 | 5 | - | 23 | M6x20 | 40 | 0,0655 | ||
14.29 € | 1 | 4 jours | 5,5* (2x) | 31 | 32,5 | - | 16,1 | 18 | 25 | 35 | 35 | 38 | 41 | 1 | 50 | 5 | - | 23 | M6x20 | 40 | 0,0669 | ||
14.29 € | 1 | 4 jours | 5,5 (2x) | 31 | 32,5 | - | 18,1 | 18 | 25 | 35 | 35 | - | 41 | 2 | 50 | 5 | - | 23 | M6x20 | 40 | 0,0603 | ||
15.26 € | 1 | 4 jours | 6,5* (2x) | 50 | 53 | - | 20,1 | 30 | 40 | 40 | 55 | 53 | 63 | 1 | 78 | 7 | - | 33 | M8x25 | 60 | 0,1967 | ||
15.26 € | 1 | 4 jours | 6,5* (2x) | 50 | 53 | - | 25,1 | 30 | 40 | 40 | 55 | 53 | 63 | 1 | 78 | 7 | - | 33 | M8x25 | 60 | 0,1793 | ||
15.26 € | 1 | 4 jours | 6,5* (2x) | 50 | 53 | - | 30,1 | 30 | 40 | 40 | 55 | 53 | 63 | 1 | 78 | 7 | - | 33 | M8x25 | 60 | 0,1625 | ||
25.71 € | 1 | 4 jours | 8,5* (4x) | 70 | 74 | 52 | 40,17 | 42 | 56 | 60 | 80 | 80 | 87 | 3 | 105 | 10 | 60 | 40 | M10x30 | 82 | 0,4190 | ||
26.29 € | 1 | 4 jours | 10,5* (4x) | 83 | 85 | 60 | 50,22 | 50 | 66 | 65 | 90 | 98 | 98 | 3 | 128 | 14 | 62 | 45 | M10x35 | 100 | 0,6533 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | tribofinition | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | pour tube rond | Finition 1 | avec bride | Désignation | Bride |
Composant de finition de surface | zingué | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
F(mm)
K(mm)
R(mm)
A=Diamètre intérieur(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
G=Largeur(mm)
H(mm)
L=Hauteur(mm)
Gabarit des perçages
M=Longueur(mm)
N(mm)
O(mm)
P(mm)
S(mm)
U(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles