Charnières en thermoplastique avec fonction de serrage (K0436)

Charnières en thermoplastique avec fonction de serrage (K0436)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Peuvent être vissées sur tous les éléments plans

· Fonction de serrage : peuvent être serrées à l'aide de la manette indexable dans toutes les positions

· Sur demande : Avec broche-guide pour rainures de profilés aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0436.251515
K0436.301818
K0436.352020
K0436.402323
K0436.452525
K0436.502828
K0436.603333
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

9.75 €

1 4 jours 52151526265003800,0435

9.83 €

1 4 jours 5917,517,529,529,57004000,0479

9.95 €

1 4 jours 72202036367004000,0534

10.09 €

1 4 jours 7722,522,538,538,57504500,0542

10.26 €

1 4 jours 87252543,543,57504500,0498

10.63 €

1 4 jours 9727,527,548,548,58004250,0608

10.97 €

1 4 jours 11532,532,557,557,58501750,0665

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 48 Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir
Type de fixation avec perçages Finition 1 avec fonction de serrage Désignation Charnière
Matériau du composant Acier Type de produit Charnière avec fonction de serrage

Assistance technique