Bride d’intersection en plastique (K0483)

Bride d’intersection en plastique (K0483)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables en plastique pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0483.18
K0483.30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R
(mm)
A=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L=Longueur
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
Poids
(kg)

2.30 €

1 4 jours 14183425652150M6x180,0355

4.81 €

1 4 jours 22,83052,5409528,573M8x250,1100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Finition 2 pour tube rond
Finition 1 droite Désignation Bride Composant de finition de surface zingué
RoHS true

Assistance technique