Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1898.0538212111 |
K1898.0538212112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.18 € | 1 | 4 jours | chromé | 0,2010 | ||
14.09 € | 1 | 4 jours | noir | 0,2040 |
Loading...
Largeur(mm) | 60 | Matériau principal | Zinc | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
A=Longueur(mm) | 76 | B1(mm) | 34 | D1(mm) | 6,5 |
H(mm) | 15 | Type de fixation | avec perçages | A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) | 21 |
A2=entraxe des alésages droite(mm) | 21 | A3=Longueur de lame gauche(mm) | 38 | A4=Longueur de lame droite(mm) | 38 |
Finition 1 | réglable | Désignation | Charnière | F1(N) | 3650 |
F2(N) | 2000 | Type de forme | horizontal/vertical | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Angle d'ouverture | 270° | Type de produit | Charnière | S=Épaisseur(mm) | 8 |
Course réglage L max.(mm) | 4 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles